??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PP7556 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PP7556
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PP7556: Capteur de pression électronique; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 p
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi; 0...250 kpa; G 1/4 filetage extérieur; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -25...90 °C; IP 68; (7 jours / profondeur d'eau 1 m / 0,1 bar); pression relative
Bestellnummer
PP7556
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PP-2,5-RBG14-QFPKG/US/ /V
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés