카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PP7556
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_010
245_020_020_010_050
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_010/245_020_020_010_050/pp7556.prj},{NB=PP7556},{BN=PP7556},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/97/5c/pc_pp000exx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/97/5c/pc_pp000exx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PP7556: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi; 0.},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi; 0...250 kpa; G 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; IO-Link; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 68; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar); Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PP-2,5-RBG14-QFPKG/US/ /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PP7556 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PP7556
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PP7556: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi; 0.
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi; 0...250 kpa; G 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; IO-Link; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 68; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar); Relativdruck
Bestellnummer
PP7556
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PP-2,5-RBG14-QFPKG/US/ /V
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성