??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PP7554 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PP7554
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PP7554: Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -25...90 °C; IP 68; (7 jours / profondeur d'eau 1 m / 0,1 bar); pression relative; vide
Bestellnummer
PP7554
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PP-010-RBG14-QFPKG/US/ /V
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0