??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.0
Stückliste
HARTING 09454453911
Artikelnummer des Herstellers
09454453911
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 4,9 mm
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 4,9 mm
Herstellertypbezeichnung
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.0
Alternative Artikelnummer
09 45 445 3911
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Herstellerprodukttyp
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.0
Marke
HARTING PushPull (V4)
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
MY
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen