카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
N172APP
Pneumax
Air service units
Modular FRL
AIRPLUS
Pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/air_service_units/frl_modulari/airplus/mod_pp_airplus/mod_pp_airplus.prj},{NB=N172APP-},{SIZE=2},{V=N},{C=A},{D=},{DX2=},{MIP=13},{WTEMP=-5 C +50 C},{MC=1},{GOP=IP 65},{AR=2-10},{AP=Indifferent},{MMT=250},{WFS=-},{Z=G3/8''},{Y=5.5},{Q=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
PP - Pressure switch
Bill of material
N172APP
Size
2
2
Version
N : Metal inserts
T :Technopolymer thread
P : Die-cast alluminum body
N : Metal inserts
T :Technopolymer thread
P : Die-cast alluminum body
Connections
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
Flow direction
No option
No option
Max. inlet pressure
13
bar
Working temperature
-5°C +50°C
°C
Weight
179
179
g
Microswitch capacity
1
A
Grade of protection
IP 65
Adjusting range
2-10
bar
Assembly positions
Indifferent
Max. fitting torque
16
16
Nm
Microswitch maximum tension
250
VAC
Wall fixing screw
-
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성