??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
PP - Presa pressostato
Lista materiale
N172APP
Taglia
Versione
Connessioni
Direzione del flusso
Pressione max. di alimentazione
13 bar
Temperatura
-5°C +50°C °C
Peso
g
Portata del microswitch
1 A
Grado di protezione
IP 65
Gamma di regolazione
2-10 bar
Posizione di montaggio
Indifferente
Coppia max. di serraggio raccordi
Nm
Tensione massima microswitch
250 VAC
Viti di fissaggio a parete
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD