??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP FO CAB-ASSY-4M-2xPP Metal LCD SM OV
Stückliste
HARTING 33582310040026
Artikelnummer des Herstellers
33582310040026
Produktbild
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 4 m, Durchmesser: 6,5 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 4 m, Durchmesser: 6,5 mm
Herstellertypbezeichnung
PP FO CAB-ASSY-4M-2xPP Metal LCD SM OV
Alternative Artikelnummer
33 58 231 0040 026
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Herstellerprodukttyp
PP FO CAB-ASSY-4M-2xPP Metal LCD SM OV
Marke
HARTING PushPull (V4)
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft