??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
PP - Druckschalter
Stückliste
N172APP
Größe
Version
Anschlüsse
Durchflussrichtung
Max. Eingangsdruck
13 bar
Arbeitstemperatur
-5°C +50°C °C
Gewicht (g)
g
Mikroschalter Kapazität
1 A
Schutzgrad
IP 65
Einstellbereich
2-10 bar
Montagepositionen
Indifferent
Max. Befestigungsdrehmoment
Nm
Max. Spannung Mikroschalter
250 VAC
Wandbefestigungsschraube
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen