??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
Powerpac N & K Series NEMA 34 Frame 3.4" Motors - Gamme AC Synchronous Series
Nomenclature
N31HRFG-LNK-NS-00
Numéro de référence
N31HRFG-LNK-NS-00
Série de base
Dimensions
3 = Taille de cadre NEMA 34 ; cadre carré de 3,38" de largeur/hauteur
Nombre d'empilements de rotors
Configuration du montage
Construction / Raccordement
Bobine / Fils conducteurs
Type de bobine
Type de rotor
L = Laminé
Configuration d'arbre
Modifications d'arbre
Option codeur
Séquence spéciale
L
3.130 Pouce
D
0.500 Pouce
K
0.125 Pouce
T
0.555 Pouce
X
3.560 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés