카탈로그: Encoder Products
생성됨: 03.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Encoder Products
EPS-5V-Discontinued
Encoder Products
Accessories
ps
Powered by
CAD모델 선택
{encoder/accessories/ps/power_supply.prj},{NB=EPS-5V-Discontinued},{MDL=Power Supply - Discontinued},{OV=5V},{TOL=± 1 %},{RN=50 mV},{CT=Screw Clamp Connection},{MT=DIN-Rail TS35/7.5 or TS35/15},{OT=-10 °C to +50 °C},{ST=-25 °C to +85 °C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Encoder Products
Description
Power Supply - Encoder Power Supply - Discontinued
Bill of material
EPS-5V-Discontinued
Part No.
EPS-5V-Discontinued
Model
Power Supply - Discontinued
Stock
100043
Output Voltage
5V Output
12V Output
24V Output
5V Output
12V Output
24V Output
Nominal Output Voltage
5 VDC
Tolerance
± 1 %
Nominal Output Current
3 A
Efficiency
>75%
Ripple and Noise
50 mV
mm
Connection Type
Screw Clamp Connection
Mounting
DIN-Rail TS35/7.5 or TS35/15
Operating Temperature
-10 °C to +50 °C
Storage Temperature
-25 °C to +85 °C
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성