피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
UL40000000000360
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Non driven positioning systems EL/UL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_2_el_ul_non/ul_asmtab.prj},{NB=UL40000000000360(200,0)},{TYP=UL 40},{BG=40},{HUB=200},{Q=146},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{L=160},{INFO=Produktdatenblatt},{A0=40},{A1=20},{B0=31},{B1=13},{C=33.0},{E=40},{H=22.0},{OO=M 5},{OOX=5.000},{OOL=8.000},{P=6},{R=120},{GG=1.2},{G1=0.13},{BGX=40},{PPATH=assemblies/ul_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bahr Modultechnik
Description
Positioning system UL 40, 60, 80 - Roller guide unit without drive
Bill of material
UL40000000000360
Type designation
UL 40
UL 40
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Carriage length
146
146
mm
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Choice of guide body profile
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Choice of carriage
Standard ✔
Standard
Standard
harrow carriage
harrow carriage
Basic length
160
160
mm
Order number
UL40000000000360
UL40000000000360
Datasheet
Product datasheet
Total length
360
360
mm
Width
40
40
mm
Distance
31
31
mm
Height
33.0
33.0
mm
Width
40
40
mm
Height
22.0
22.0
mm
for
M 5
M 5
Width
6
6
mm
Distance
120
120
Basic weight
1.2
1.2
kg
Weight per 100 mm
0.13
0.13
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성