카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
ER60S100000000398
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Non driven positioning systems EL/UL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_2_el_ul_non/er_asmtab.prj},{NB=ER60S100000000398(200,0)},{TYP=ER 60S},{BG=60S},{Q=194},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=170},{B=108},{F=48},{G=0.0},{H=0.0},{J=M 6-M10},{K=83},{MM=-},{MMX=0.000},{OO=M 8},{OOX=8.000},{T=M 6},{GG=3.4},{G1=0.61},{DPL=12.000},{Q1=194},{Q2=214},{L1=198},{L2=218},{BGX=60},{PPATH=assemblies/er_asmtpl.prj},{QMAX1=3000.000},{DDPL=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bahr Modultechnik
Description
Positioning system ER 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 - Roller guide unit without drive
Bill of material
ER60S100000000398
Type designation
ER 60S
ER 60S
Carriage length
mm
값 입력 Q
Carriage length
mm
cm
inch
ft
확인
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Choice of guide body profile
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Choice of carriages
Version 0 ✔
Version 0
Version 0
Version 1
Version 1
Basic length
198
198
mm
Order number
ER60S100000000398
ER60S100000000398
Datasheet
Product datasheet
Total length
398
398
mm
Width
170
170
mm
Distance
108
108
mm
Distance
48
48
mm
Distance
0.0
0.0
mm
Distance
0.0
0.0
mm
Thread
M 6-M10
M 6-M10
Height
83
83
mm
for
-
-
for
M 8
M 8
Thread
M 6
M 6
Basic weight
3.4
3.4
kg
Weight per 100 mm
0.61
0.61
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성