카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
E60000000000386
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Non driven positioning systems EL/UL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_2_el_ul_non/e_asmtab.prj},{NB=E60000000000386(200,0)},{TYP=E 60},{BG=60},{Q=168},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=144},{B=96},{C=49.0},{D=10},{E=60},{F=7},{G=12.5},{H=30},{K=49},{MM=-},{MMX=0.000},{OO=M 8},{OOX=8.000},{P=8},{R=0},{GG=2.2},{G1=0.20},{DPL=12.000},{BGX=60},{PPATH=assemblies/e_asmtpl.prj},{Q1=168},{L1=186}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bahr Modultechnik
Description
Positioning system E 40, 60, 60S, 80, 80S - Roller guide unit without drive
Bill of material
E60000000000386
Type designation
E 60
E 60
Carriage length
mm
값 입력 Q
Carriage length
mm
cm
inch
ft
확인
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Choice of guide body profile
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Basic length
186
186
mm
Order number
E60000000000386
E60000000000386
Datasheet
Product datasheet
Total length
386
386
mm
Width
144
144
mm
Distance
96
96
mm
Height
49.0
49.0
mm
Width
10
mm
Width
60
60
mm
Height
7
mm
Height
12.5
mm
Height
30
30
mm
Height
49
49
mm
for
-
-
for
M 8
M 8
Width
8
8
mm
Distance
0
0
Basic weight
2.2
2.2
kg
Weight per 100 mm
0.20
0.20
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성