??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Positioniertisch mit Feineinstellung - -
Stückliste
314440
Bestellnummer
314440
Bezeichnung
SWA 39 Präzisions-Positioniertisch X-,Y- und 360°-Verstellung
Breite
230 mm
Breite
8.1 mm
Abstand
100 mm
Höhe
1235.0 mm
Höhe
20 mm
Länge
200 mm
Abstand
100 mm
Verstellweg
155 mm
Gewinde
M 8 mm
Beschreibung
Information
Infotext
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen