??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bahr Modultechnik
Beschreibung
Positioniersystem HLZ 80 - Positioniersysteme mit Zahnriemenantrieb
Stückliste
HLZ8010000710709
Typbezeichnung
HLZ 80
Führungsprofilausführung
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
Schlittenausführung
Antriebsversion
Grundlänge
509 mm
Bestellnummer
HLZ8010000710709
Datenblatt
Produktdatenblatt
Gesamtlänge
709 mm
Schlittenlänge
320 mm
Schlittenlänge
250 mm
Breite
100 mm
Breite x Höhe
80 mm
Breite
77.76 mm
Durchmesser
68 mm
Höhe
80 mm
Abstand
60 mm
Höhe
97.0 mm
für
M 8x6
Breite
90 mm
Länge
10 mm
Länge
98 mm
Gewinde
M8
Abstand
150 mm
Abstand
50 mm
Länge
40 mm
Grundgewicht
7.81 kg
Gewicht pro 100 mm
0.83 kg
Ø x Länge
18 h6 x 45
Passfeder
6x6x40
Kupplung
19
Zahnriemen
8M 30
Zahnscheibe
192 mm/U
Zähnezahl
24
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen