??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bahr Modultechnik
Description
Positioniersystem ELZ 60 (S) W - mit Zahnriemenantrieb
Bill of material
ELZ60W100004100490
Type designation
Carriage length
mm
Введите значение для Q
Carriage length
mm
cm
inch
ft
stroke
mm
Введите значение для HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
Carriage position
mm
Введите значение для HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
Choice of guide body profile
Choice of carriages
Drive version
Basic length
mm
Order number
Datasheet
Product datasheet
Total length
mm
Width
mm
Distance
mm
Width
80 mm
Diameter
47 mm
Distance
30 mm
Distance
42 mm
Height
60 mm
Height
mm
Height
mm
Height
mm
Height
71 mm
Thread
M8
for
M8
Length
59 mm
Thread
M6
Height
60 mm
Height
27 mm
Length
26 mm
Length
55 mm
Basic weight
kg
Weight per 100 mm
0.80 kg
Belt
5M25
Feed per turn
130 mm/U
Number of teeth
26
Ø x length
14 h6 x 35
Key
5x5x28
Coupling
14
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей