??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bahr Modultechnik
Beschreibung
Positioniersystem CLLT/K 60 - Spindelantrieb
Stückliste
CLLT60100003100530
Typbezeichnung
CLLT/K 60
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
Spindel
Spindelausführung
Führungsprofi lausführung
Schlittenausführung
Antriebsversion
Grundlänge
269 mm
Bestellnummer
CLLT60100003100530
Datenblatt
Produktdatenblatt
Gesamtlänge
530 mm
Breite
95.6 mm
Breite
58 mm
Breite
25 mm
Abstand
18 mm
Länge
18.6 mm
Länge
6.3 mm
Länge
variabel mm
Länge
71 mm
Breite
48 mm
Höhe
131 mm
für
256 mm
Länge
144 mm
Abstand
93 mm
Abstand
106 mm
Abstand
18 mm
Grundgewicht
3.20 kg
Gewicht pro 100 mm
0.60 kg
Ø x Länge
14 h6 x 35
Kupplung
14
Zahnriemen
5M30
Zahnscheibe
130 mm/U
Zähnezahl
26
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen