??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Robotunits
Description
Porte à un battant Basic - Basic
Nomenclature
SBS 1044 SLA 2160
Butée
Remplissage de l’élément
Largeur de la porte simple
1124.000 mm
Hauteur de la porte simple
2200.000 mm
Hauteur de passage
2160.000 mm
Largeur utile
1044.000 mm
Poids
29.974 kg
Boutique en ligne Robotunits
SBS 1044
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés