국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
POP25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pop25_pop30.prj},{NB=POP25},{CODE=POP25},{TYPE=Switch probe},{STA=Normally closed},{MAT1=SK4},{SUR=Plate with nickel},{MAT2=Brass},{SUR1=Gold-plated},{MAT3=SUS304},{MIN=3.5},{ST=4},{SD=0.7},{RAC=3},{DS=2.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
POP25-POP30 - Switch probe ?¡è minimum installation center distance 3.5mm / 4.5mm
Bill of material
POP25
Code
POP25
POP25
Type
Switch probe
status
Normally closed
Normally closed
Needle shaft
SK4
Surface treatment
Nickel plating
Inner tube
brass
Surface treatment
Gold plating
spring
SUS304
Minimum installation distance
3.5
3.5
mm
stroke
4
mm
Switching distance
0.7
0.7
mm
Rated current
3
A
Recommended drilling size
2.5
2.5
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성