??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Polyurethane on Iron - High Strength Polyurethane Cast Iron Wheels
Bill of material
5.00004.941.7
Part Number
5.00004.941.7
Wheel
Moldon Polyurethane Cast Iron Core Wheels
Series
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
2 Дюйм
Capacity
700 Pounds
Bearing Type
Temperature Range
-45°F to +180°F
Bearing Bore
3/4 Дюйм
Bore Less Bearing
1 3/16 Дюйм
Hub Length
2 3/16 Дюйм
Spanner Bushing Bore
1/2 Дюйм
Spanner Bushing Length
2 7/16 Дюйм
Weight
4 3/4 Pounds
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей