??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rose Systemtechnik GmbH
Description
Polycarbonat Gehäuse - Produit du groupe 03
Nomenclature
ROSE 03.12 12 11
Hersteller
Rose Systemtechnik GmbH
Artikelnummer
Kurzbeschreibung
Polycarbonatgehäuse
Poids
560 g
Hauteur
mm
Largeur
[mm]
Tiefe
[mm]
Materialgüte
Polycarbonat
Schutzart nach EN 60529
IP66
Farbe Gehäuse
lichtgrau (RAL 7035)
Selbstverlöschend
V2 UL 94
IEC 60093
>10^15 Ohm
IEC 60243-1
> 30 KV/mm
TOXISCH
halogenfrei
Standarddichtung
CR-Dichtung (Standard)
min. Temperatur
-30 [°C]
[°C] max. Temperatur
90 [°C]
Optional VMQ-Silikon
VMQ-(Silikon) (optional)
[°C] min. Temperatur
-30 [°C]
[°C] max. Temperatur
125 [°C]
Optional EMV
EMV-(Silikon) (optional)
[°C] min. Temperatur
-30 [°C]
[°C] max. Temperatur
125 [°C]
ETIM 8 Klassifizierung
EC000058
Ursprungsland
RO
Zolltarifnummer
39269097
Weitere Details / Technische Daten
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/03121211
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés