ROSE 03.12 12 11
Rose Systemtechnik GmbH
Industrial enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{rose_systemtechnik/industriegehaeuse/polycarbonat_asmtab.prj},{NB=ROSE 03.12 12 11},{BESTNR=03.12 12 11},{W=120},{L=122},{GEW=560},{H=120},{BESTNR2=03121211},{BESTNR3=03121211},{PPATH=assemblies/pc_asmtpl.prj},{HERSTELLER=Rose Systemtechnik GmbH},{TYP=03121211},{CATALOG=Technische Daten},{INFO=Katalog Info},{BENENNUNG=Polycarbonatgehäuse},{B=122},{T=105},{MATERIAL=Polycarbonat},{IP=IP66},{RAL=lichtgrau (RAL 7035)},{BRENNVERHALTEN=V2},{OBERFLAECHEN=>10^15 Ohm},{DURCHSCHLAG=> 30 KV/mm},{TOXISCH=halogenfrei},{CRDICHTUNG1=CR-Dichtung (Standard)},{CRDICHTUNG2=-30},{CRDICHTUNG3=90},{SILIKON1=VMQ-(Silikon) (optional)},{SILIKON2=-30},{SILIKON3=125},{EMVDICHTUNG1=EMV-(Silikon) (optional)},{EMVDICHTUNG2=-30},{EMVDICHTUNG3=125},{ETIM8=EC000058}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Rose Systemtechnik GmbH
Description
Polycarbonat Gehäuse - Product group 03
Bill of material
ROSE 03.12 12 11
Hersteller
Rose Systemtechnik GmbH
Artikelnummer
03121211
03121211
Kurzbeschreibung
Polycarbonatgehäuse
Weight
560
g
Height
120
120
mm
Width
122
122
[mm]
Tiefe
105
105
[mm]
Materialgüte
Polycarbonat
Schutzart nach EN 60529
IP66
Farbe Gehäuse
lichtgrau (RAL 7035)
Selbstverlöschend
V2
UL 94
IEC 60093
>10^15 Ohm
IEC 60243-1
> 30 KV/mm
TOXISCH
halogenfrei
Standarddichtung
CR-Dichtung (Standard)
min. Temperatur
-30
[°C]
[°C] max. Temperatur
90
[°C]
Optional VMQ-Silikon
VMQ-(Silikon) (optional)
[°C] min. Temperatur
-30
[°C]
[°C] max. Temperatur
125
[°C]
Optional EMV
EMV-(Silikon) (optional)
[°C] min. Temperatur
-30
[°C]
[°C] max. Temperatur
125
[°C]
ETIM 8 Klassifizierung
EC000058
Ursprungsland
RO
Zolltarifnummer
39269097
Weitere Details / Technische Daten
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/03121211
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성