??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Opis
Podpora STR VA - Podpora STR VA
Lista materiałowa
171920
Typ
550/350
LOD Level
Rura
R 1/2''
Długość trzonu
490 mm
Nawiercenie
11 mm
Waga
0.50 kg
Opakowanie
10 Stück
Nr art.
171920
zalecane ?ruby do mocowania konsoli k?towej
M10x80
Dopuszczalne obciążenie przy ciągu i nacisku
7 kN
Dopuszczalne obciążenie przy ciągu i nacisku w zakresie obrony cywilnej
12.0 kN
Sorting key
999
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD