카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
POC08-02
YSC
accessories
fitting
2way type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/2way_type/poc.prj},{NB=POC08-02},{D=8},{R=02},{R1=13.157},{A=18.1},{B=9.5},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14.0},{Z=1.300},{P=14},{L=24.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
POC - POC Hex Holed Straight 2 Way Fitting
Bill of material
POC08-02
D
8
8
R
02
02
R1
13.157
13.157
A
18.1
18.1
B
9.5
9.5
X
15.9
15.9
Y
13.9
13.9
X1
14.0
14.0
Z
1.300
1.300
P
14
14
L
24.1
24.1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성