PNPC030-B-U
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpc030.prj},{NB=PNPC030-B-U},{CODE=PNPC030},{TYPE=30 series for IC test},{MAT1=Beryllium copper (left end)/SK4 (right end)},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=U},{DIS=15.7mil/0.4mm},{STROKE=1mm(0.8mm)},{SPP=12±3},{ELE=1.5},{RES=100},{FRE=200000},{BW=7.5GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPC030 - Double-headed probe IC test 30 series, minimum installation center distance 15.7mil/0.4mm, maximum stroke 1.0mm
Bill of material
PNPC030-B-U
code
PNPC030
type
30 series for IC test
The Needle shaft material
Beryllium copper (left end)/SK4 (right end)
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
Qin Steel Wire
Surface Preparatoin
Gold-plated
L(Needle shaft shape at left end)
B
B
R(Needle shaft shape at right end)
U
U
Installation distance (min.)
15.7mil/0.4mm
stroke
1mm(0.8mm)
2/3 spring pressure
12±3
gf
Rated current
1.5
A
Contact resistance
100
mΩ
Replacement reference use times
200000
bandwidth
7.5GHz@-1dB
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성