??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPC030 - 双头探针 IC测试用 30系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.0mm
明细表
PNPC030-B-U
代码
PNPC030
类型
IC测试用 30系列
针轴材质
铍铜(左端)/SK4(右端)
内管材质
磷青铜
弹簧材质
琴钢线
表面处理
镀金
L(左端针轴形状)
R(右端针轴形状)
安装距离(min.)
15.7mil/0.4mm
行程
1mm(0.8mm)
2/3弹簧压力
12±3 gf
额定电流
1.5 A
接触电阻
100
更换参考使用次数
200000
频宽
7.5GHz@-1dB
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型