PNPC028-B-B
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpc028.prj},{NB=PNPC028-B-B},{CODE=PNPC028},{TYPE=28 series for IC test},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=SWP},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=15.7mil/0.4mm},{STROKE=1mm(0.8mm)},{SPP=12±3},{ELE=2},{RES=100},{FRE=100000},{BW=8.5GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPC028 - 双头探针 IC测试用 28系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.0mm
明细表
PNPC028-B-B
代码
PNPC028
类型
IC测试用 28系列
针轴材质
铍铜
内管材质
磷青铜
弹簧材质
SWP
表面处理
镀金
L(左端针轴形状)
B
B
R(右端针轴形状)
B
B
安装距离(min.)
15.7mil/0.4mm
行程
1mm(0.8mm)
2/3弹簧压力
12±3
gf
额定电流
2(钢)
A
接触电阻
100
mΩ
更换参考使用次数
100000
频宽
8.5GHz@-1dB
网址
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型