PNPC026-B-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpc026.prj},{NB=PNPC026-B-B},{CODE=PNPC026},{TYPE=26 series for IC test},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=SWP},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=13.7mil/0.35mm},{STROKE=0.8mm(0.5mm)},{SPP=21±6},{ELE=2},{RES=100},{FRE=100000},{BW=7.7GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPC026 - Double-head probe IC test 26 series, minimum installation center distance 13.7mil/0.35mm, maximum stroke 0.8mm
Bill of material
PNPC026-B-B
code
PNPC026
type
26 series for IC test
The Needle shaft material
SK4 equal
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
SWP
Surface Preparatoin
Gold-plated
L(Needle shaft shape at left end)
B
B
R(Needle shaft shape at right end)
B
B
Installation distance (min.)
13.7mil/0.35mm
stroke
0.8mm(0.5mm)
2/3 spring pressure
21±6
gf
Rated current
2
A
Contact resistance
100
mΩ
Replacement reference use times
100000
bandwidth
7.7GHz@-1dB
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성