??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPC026 - 双头探针 IC测试用 26系列·最小安装中心距13.7mil/0.35mm·最大行程0.8mm
明细表
PNPC026-B-B
代码
PNPC026
类型
IC测试用 26系列
针轴材质
SK4 相当
内管材质
磷青铜
弹簧材质
SWP
表面处理
镀金
L(左端针轴形状)
R(右端针轴形状)
安装距离(min.)
13.7mil/0.35mm
行程
0.8mm(0.5mm)
2/3弹簧压力
21±6 gf
额定电流
2(钢) A
接触电阻
100
更换参考使用次数
100000
频宽
7.7GHz@-1dB
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型