PNPA085-B-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa085.prj},{NB=PNPA085-B-B},{CODE=PNPA085},{TYPE=85 series for IC test},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=SUS304},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=40mil/1.0mm},{STROKE=1.1mm(0.65mm)},{SPP=31±9},{ELE=6},{RES=100},{FRE=200000},{BW=12.1GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPA085 - Double-headed probe IC test 85 series, minimum installation center distance 40mil/1.0mm, maximum stroke 1.1mm
Bill of material
PNPA085-B-B
code
PNPA085
type
85 series for IC test
The Needle shaft material
Beryllium copper
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
SUS304
Surface Preparatoin
Gold-plated
L(Needle shaft shape at left end)
B
J1
B
J1
R(Needle shaft shape at right end)
B
J
U
B
J
U
Installation distance (min.)
40mil/1.0mm
stroke
1.1mm(0.65mm)
2/3 spring pressure
31±9
gf
Rated current
6
A
Contact resistance
100
mΩ
Replacement reference use times
200000
bandwidth
12.1GHz@-1dB
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성