??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPA051 - 双头探针 IC测试用 51系列·最小安装中心距25.6MIL/0.65mm·最大行程1.1mm
明细表
PNPA051-B-B
代码
PNPA051
类型
IC测试用 51系列
针轴材质
铍铜
内管材质
磷青铜
弹簧材质
琴钢线
表面处理
镀金
L(左端针轴形状)
R(右端针轴形状)
安装距离(min.)
25.6mil/0.65mm
行程
1.1mm(0.65mm)
2/3弹簧压力
20±6 gf
额定电流
3.5 A
接触电阻
100
更换参考使用次数
200000
频宽
10.3GHz@-1dB
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型