국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PNPA035-B-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa035.prj},{NB=PNPA035-B-B},{CODE=PNPA035},{TYPE=35 series for IC test},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=17.7mil/0.45mm},{STROKE=1.3mm(0.8mm)},{SPP=22±6},{ELE=2},{RES=100},{FRE=200000},{BW=5.8GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPA035 - Double-headed probe IC test 35 series·Minimum installation center distance 17.7MIL0.45MM·Maximum stroke 1.3MM
Bill of material
PNPA035-B-B
code
PNPA035
type
35 series for IC test
The Needle shaft material
Beryllium copper
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
Qin Steel Wire
Surface Preparatoin
Gold-plated
L(Needle shaft shape at left end)
B
J1
B
J1
R(Needle shaft shape at right end)
B
J
U
B
J
U
Installation distance (min.)
17.7mil/0.45mm
stroke
1.3mm(0.8mm)
2/3 spring pressure
22±6
gf
Rated current
2
A
Contact resistance
100
mΩ
Replacement reference use times
200000
bandwidth
5.8GHz@-1dB
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성