??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPA035 - 双头探针 IC测试用 35系列·最小安装中心距17.7MIL0.45MM·最大行程1.3MM
明细表
PNPA035-B-B
代码
PNPA035
类型
IC测试用 35系列
针轴材质
铍铜
内管材质
磷青铜
弹簧材质
琴钢线
表面处理
镀金
L(左端针轴形状)
R(右端针轴形状)
安装距离(min.)
17.7mil/0.45mm
行程
1.3mm(0.8mm)
2/3弹簧压力
22±6 gf
额定电流
2(钢) A
接触电阻
100
更换参考使用次数
200000
频宽
5.8GHz@-1dB
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型