PNPA028-B-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa028.prj},{NB=PNPA028-B-B},{CODE=PNPA028},{TYPE=28 series for IC test},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=stainless steel},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=15.7mil/0.4mm},{STROKE=1.1mm(0.7mm)},{SPP=20±6},{ELE=2},{RES=100},{FRE=100000},{BW=8.5GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPA028 - Double-head probe IC test 28 series, minimum installation center distance 15.7mil/0.4mm, maximum stroke 1.1mm
Bill of material
PNPA028-B-B
code
PNPA028
type
28 series for IC test
The Needle shaft material
SK4 equal
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
stainless steel
Surface Preparatoin
Gold-plated
L(Needle shaft shape at left end)
B
J1
B
J1
R(Needle shaft shape at right end)
B
J
U
B
J
U
Installation distance (min.)
15.7mil/0.4mm
stroke
1.1mm(0.7mm)
2/3 spring pressure
20±6
gf
Rated current
2
A
Contact resistance
100
mΩ
Replacement reference use times
100000
bandwidth
8.5GHz@-1dB
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성