??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPA028 - 双头探针 IC测试用 28系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.1mm
明细表
PNPA028-B-B
代码
PNPA028
类型
IC测试用 28系列
针轴材质
SK4 相当
内管材质
磷青铜
弹簧材质
不锈钢
表面处理
镀金
L(左端针轴形状)
R(右端针轴形状)
安装距离(min.)
15.7mil/0.4mm
行程
1.1mm(0.7mm)
2/3弹簧压力
20±6 gf
额定电流
2(钢) A
接触电阻
100
更换参考使用次数
100000
频宽
8.5GHz@-1dB
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型