PNPA020-B-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa020.prj},{NB=PNPA020-B-B},{CODE=PNPA020},{TYPE=20 series for IC test},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=stainless steel},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=11.8mil/0.3mm},{STROKE=1.1mm(0.6mm)},{SPP=12±4},{ELE=1},{RES=200},{FRE=100000},{BW=9.3GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNPA020 - Double-head probe IC test 20 series, minimum installation center distance 11.8mil/0.3mm, maximum stroke 1.1mm
Bill of material
PNPA020-B-B
code
PNPA020
type
20 series for IC test
The Needle shaft material
SK4 equal
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
stainless steel
Surface Preparatoin
Gold-plated
L(Needle shaft shape at left end)
B
J1
B
J1
R(Needle shaft shape at right end)
B
J
U
B
J
U
Installation distance (min.)
11.8mil/0.3mm
stroke
1.1mm(0.6mm)
2/3 spring pressure
12±4
gf
Rated current
1
A
Contact resistance
200
mΩ
Replacement reference use times
100000
bandwidth
9.3GHz@-1dB
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성