PNP90-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp90.prj},{NB=PNP90-A},{CODE=PNP90},{TYPE=Probe, for ICT testing},{MAT1=Phosphor Bronze},{MAT2=SUS304},{MAT3=SK4},{MAT4=SUS304},{SUR=gold plated},{QPT=PNR90-C},{NEE=A},{INS=3.96},{WOR=4.3},{MAX=6.4},{WEL=200},{MAX1=300},{RAT=≤5},{RAT2=≤30},{LINK=linkxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNP90 - Probe/Needle Sleeve for ICT test Standard type Minimum installation center distance 156mil/3.96mm Maximum stroke 6.4mm
Bill of material
PNP90-A
code
PNP90
type
Probe, for ICT testing
Needle material
Phosphor Bronze
spring material
SUS304
Needle shaft material
SK4
Ball Material
SUS304
surface treatment
gold plated
Optional needle cover
PNR90-C
Needle shaft shape
A
B
D
G
A
B
D
G
Installation distance
3.96
mm
work plan
4.3
mm
Maximum stroke
6.4
mm
work elasticity
200
g
maximum elasticity
300
g
Rated current
≤5
A
Rated resistance
≤30
mΩ
weblink
linkxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성