??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP90 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.4mm
明细表
PNP90-A
代码
PNP90
类型
探针,ICT测试用
针管材质
磷铜
弹簧材质
SUS304
针轴材质
SK4
滚珠材质
SUS304
表面处理
镀金
可选针套
PNR90-C
针轴形状
安装距离
3.96 mm
工作行程
4.3 mm
最大行程
6.4 mm
工作弹力
200 g
最大弹力
300 g
额定电流
≤5 A
额定电阻
≤30
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型