??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
pnp89 - 探针(PCB测试用) 标准型 最小安装中心距189mil/4.8mm 最大行程6.4mm
明细表
PNP89-A
代码
PNP89
类型
探针 PCB测试用
针管材质
磷铜
弹簧材质
SUS304
针轴材质
SK4
滚珠材质
SUS304
表面处理
镀金
可选针套
PNR89-B/PNR89-C
针轴形状
安装间距(mm)
4.8
工作行程(mm)
4.6
最大行程(mm)
6.4
工作弹力(g)
400
最大弹力(g)
600
额定电流(A)
≤ 8
额定电阻(mΩ)
≤ 30
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型