PNP64-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp64.prj},{NB=PNP64-A},{CODE=PNP64},{TYPE=Probe for ICT testing},{MAT1=Phosphor Bronze},{MAT2=SUS304},{MAT3=SK4},{SUR=gold plated},{OPT=PNR64-B/PNR64-C},{SHA=A},{DIS=2.54},{STR=2.7},{STR1=4},{ELA=110},{ELA1=165},{CUR=less than or equal to 3},{RES=less than or equal to 50},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNP64 - Probe (for ICT test) Minimum installation center distance 100mil/2.54mm Maximum stroke 4.0mm Standard type
Bill of material
PNP64-A
Code
PNP64
Types of
Probe for ICT testing
Needle material
Phosphor Bronze
spring material
SUS304
Needle shaft material
SK4
surface treatment
gold plated
Optional needle cover
PNR64-B/PNR64-C
Needle shaft shape
A
B
C
D
A
B
C
D
Installation distance
2.54
work stroke
2.7
Maximum stroke
4
work elasticity
110
maximum elasticity
165
Rated current
less than or equal to 3
Rated resistance
less than or equal to 50
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성