PNP60-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp60.prj},{NB=PNP60-A},{CODE=PNP60},{TYPE=Probe for ICT testing},{MAT1=Phosphor Bronze},{MAT2=SUS304},{MAT3=SK4},{SUR=gold plated},{OPT=PNR60-A/PNR60-B/PNR60-C},{SHA=A},{DIS=2.54},{STR=4.3},{STR1=6.4},{ELA=120},{ELA1=180},{CUR=less than or equal to 3},{RES=less than or equal to 50},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNP60 - Probe (for ICT test) Minimum installation center distance 100mil/2.54mm Maximum stroke 6.4mm Standard type
Bill of material
PNP60-A
code
PNP60
type
Probe for ICT testing
Needle material
Phosphor Bronze
spring material
SUS304
Needle shaft material
SK4
surface treatment
gold plated
Optional needle cover
PNR60-A/PNR60-B/PNR60-C
Needle shaft shape
A
B
C
D
G
A
B
C
D
G
Installation distance
2.54
work stroke
4.3
Maximum stroke
6.4
work elasticity
120
maximum elasticity
180
Rated current
less than or equal to 3
Rated resistance
less than or equal to 50
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성