PNP60-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp60.prj},{NB=PNP60-A},{CODE=PNP60},{TYPE=Probe for ICT testing},{MAT1=Phosphor Bronze},{MAT2=SUS304},{MAT3=SK4},{SUR=gold plated},{OPT=PNR60-A/PNR60-B/PNR60-C},{SHA=A},{DIS=2.54},{STR=4.3},{STR1=6.4},{ELA=120},{ELA1=180},{CUR=less than or equal to 3},{RES=less than or equal to 50},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP60 - 探针(ICT测试用) 最小安装中心距100mil/2.54mm 最大行程6.4mm 标准型
明细表
PNP60-A
代码
PNP60
类型
探针 ICT测试用
针管材质
磷铜
弹簧材质
SUS304
针轴材质
SK4
表面处理
镀金
可选针套
PNR60-A/PNR60-B/PNR60-C
针轴形状
A
B
C
D
G
A
B
C
D
G
安装间距(mm)
2.54
工作行程(mm)
4.3
最大行程(mm)
6.4
工作弹力(g)
120
最大弹力(g)
180
额定电流(A)
≤ 3
额定电阻(mΩ)
≤ 50
网站链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型