PNP38-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp38.prj},{NB=PNP38-A},{CODE=PNP38},{TYPE=probe, For PCB testing,},{MAT1=Phosphor Bronze},{MAT2=SUS304},{MAT3=SK4},{SURFACE=gold plated},{COVER=PNR38},{SHAPE=A},{DISTANCE=0.8},{WORK=1.3},{MAXIMUM=2},{ELASTICITY=35},{MAXIMUM2=53},{CURRENT=≤1},{RESISTANCE=≤120},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
a - Probe/Needle Sleeve for PCB Test Standard Type Minimum installation center distance 31.5mil/0.8mm Maximum stroke 2.0mm
Bill of material
PNP38-A
code
PNP38
type
probe, For PCB testing,
Needle material
Phosphor Bronze
spring material
SUS304
Needle shaft material
SK4
surface treatment
gold plated
Optional needle cover
PNR38
Needle shaft shape
A
B
C
D
G
N
A
B
C
D
G
N
Installation distance
0.8
mm
work plan
1.3
mm
Maximum stroke
2
mm
work elasticity
35
g
maximum elasticity
53
g
Rated current
≤1
A
Rated resistance
≤120
mΩ
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성