??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
pnp38 - 探针/针套 PCB测试用 标准型·最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程2.0mm
明细表
PNP38-A
代码
PNP38
类型
探针,PCB测试用
针管材质
磷铜
弹簧材质
SUS304
针轴材质
SK4
表面处理
镀金
可选针套
PNR38
针轴形状
安装间距
0.8 mm
工作行程
1.3 mm
最大行程
2 mm
工作弹力
35 g
最大弹力
53 g
额定电流
≤1 A
额定电阻
≤120
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型