??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP300 - 整体探针 大电流探针 最小安装中心距3.96mm·最大行程12mm
明细表
PNP300
代码
PNP300
类型
大电流探针
最小安装中心距
3.96mm
电流杆材质
表面处理
镀金
挡圈材质
表面处理
镀金
胶套
PA4T
弹簧材质
SUS304
弹簧表面处理
镀镍
安装距离
≥7.0 mm
最大行程
12 mm
g
1000 g
额定电流
≤30 A
接触阻值
≤3
参考使用次数
3万次
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型