??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP120 - 探针(ICT测试用) 标准型·最小安装中心距80mil/2.0mm·最大行程6.4mm
明细表
PNP120-A
代码
PNP120
类型
探针,ICT测试用
针管材质
磷铜
弹簧材质
琴钢线
针轴材料
SK4
针管表面处理
镀金
弹簧表面处理
镀金
针轴表面处理
镀镍
针轴形状
工作行程
4.3 mm
最大行程
6.4 mm
工作弹力
200 g
额定电流
≤3 A
接触阻值
≤50
更换参考使用次数
20万次
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型