??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP110 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.56mm
明细表
PNP110-M-H
代码
PNP110
类型
大电流探针
最小安装中心距
100mil/2.56mm
针轴材料
铍铜
针轴表面处理
镀金
针管材质
黄铜
针管表面处理
镀镍
弹簧材质
不锈钢
接线方式
针轴形状
安装间距
≥8.0 mm
最大行程
10.0 mm
工作行程
7.0 mm
工作弹力
12 N
最大弹力
18 N
额定电流
≤110 A
接触阻值
≤1
参考使用次数
50,000 次
建议安装尺寸
φ6 mm
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型