PNP100-G
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp100.prj},{NB=PNP100-G},{CODE=PNP100},{TYPE=High Current Probe},{DISTANCE=100mil/2.55mm},{MAT=Beryllium Copper},{SUR= Gold plated},{MAT1=Brass},{SUR1= Gold plated},{MAT2=Stainless Steel},{SHAPE=G},{PITCH=≥7.0},{MAXIMUM=9.0},{WORK=6.0},{STRETCH=6.6},{ELASTICITY=10},{CURRENT=≤100},{VALUE=≤1},{USE=50,000 times},{SIZE=φ4.2},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP100 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.55mm
明细表
PNP100-G
代码
PNP100
类型
大电流探针
最小安装中心距
100mil/2.55mm
针轴材质
铍铜
针轴表面处理
镀金
针管材质
黄铜
针管表面处理
镀金
弹簧材质
不锈钢
针轴形状
G
D
H
G
D
H
安装间距
≥7.0
mm
最大行程
9.0
mm
工作行程
6.0
mm
工作弹力
6.6
N
最大弹力
10
N
额定电流
≤100
A
接触阻值
≤1
mΩ
参考使用次数
5万次
建议安装尺寸
φ4.2
mm
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型