??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP/NPN-Umsetzer - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-613-M12-733
Artikelnummer
320-820-329
Bezeichnung
DW-AD-613-M12-733
Baureihe
Extra Temperature
Produktfamilie
Classics - Serie 600
Gehäusegröße
M12 mm
Bemessungsschaltabstand
4 mm
Anschluss
PUR, 2 m, 3-adrig
Einbau
Nicht bündig
Polarität
PNP
Ausgang
Normally open (NO)
Schnittstelle
Standardausgang
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+100 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M12, Non-embeddable mm
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
Schaltfrequenz max.
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing vernickelt
Gewicht
208.0 g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen