??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP, NPN, push-pull - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-502-M8E
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Extra Pressure
Produktfamilie
Extra Distance - Series 500
Gehäusegröße
M8 mm
Bemessungsschaltabstand
2.5 mm
Anschluss
PUR, 2 m, 3-adrig
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 20 bar
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 68
Gehäusegröße + Montageart
M8, bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen